Aislamiento primario modelos M50/H70 de instrumentación AGI™
características
- El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento y la instalación; el bajo peso aumenta la fuerza de la conexión y reduce el calibre del cable.
- Los asientos blandos o metálicos reemplazables en línea eliminan la necesidad de desinstalar la válvula.
- El orificio recto permite el vaciado.
- El diseño del vástago no giratorio elimina el desgaste de la empaquetadura y el desgaste por roce del asiento, aumentando la vida útil de la válvula.
- El bloque primario clasificado API Firesafe 607 brinda confiabilidad asegurada en aplicaciones de servicio exigentes.
- El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.
- El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento y proporciona un sello de vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
- La placa de bloqueo del bonete evita la separación accidental del cuerpo mientras facilita el mantenimiento y la reparación.
- Las conexiones del medidor de varios puertos del M50 permiten un posicionamiento versátil de los medidores o interruptores de presión sin penetración adicional de la tubería principal.