Válvulas manométricas multipuerto serie M5A de instrumentación AGI™

Válvula manométrica multipuerto con un orificio de 9.5 mm (⅜ pulgadas) disponible con asientos blandos o de metal apta para varillas reemplazables para presiones máximas de 414 barg (6000 psig)

características

  • Ahorro en costos a través de componentes minimizados y penetraciones de proceso para instalación de instrumentos con puntos de fuga reducidos.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo; el bajo peso aumenta la fuerza de la conexión y reduce el calibre del cable.
  • El asiento único de metal tiene un diseño de paso directo de caudal para reducir la obstrucción en el servicio de alta temperatura.
  • La opción de cuerpo largo permite aislar tuberías de hasta 102 mm (4”).
  • Asiento blando reemplazable que puede operar en servicio residual con cierre repetitivo hermético a las burbujas.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura permite un funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.
  • La empaquetadura que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o se salga accidentalmente.
  • El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago.
  • El vástago laminado, el bonete y las roscas macho NPT proporcionan resistencia adicional.