AGI Series M5F Instrument Gauge Valve M5FVDC-2
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero al carbono | (3) 1/4" FNPT x 1/4"FNPT | 6000 psig | 200°F | 3/16" |
AGI Series M5F Instrument Gauge Valve M5FVDS-2
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 | (3) 1/4" FNPT x 1/4"FNPT | 6000 psig | 200°F | 3/16" |
AGI M5FVDS-2-SG M5FVDS-2-SG
| Material del cuerpo | Conexiones | Presión máx. | Temperatura máxima del medio | Orificio |
|---|---|---|---|---|
| Acero inoxidable 316 |