PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas manométricas de purga y bloque serie M9 de instrumentación AGI™

Válvula con asiento duro o blando intercambiable y tapón de purga integral específicamente diseñado para facilitar una instalación y una operación seguras, compactas y económicas de la válvula

1 - 10 de 64 resultados de productos
Seleccionar columnas
Material del cuerpo
Conexiones
Presión máx.
Temperatura máxima del medio
Orificio
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
M9HIC-4

AGI Series M9 M9HIC-4

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" FNPT6000 psig500°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIC-44

AGI Series M9 M9HIC-44

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig500°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIC-44C

AGI Series M9 M9HIC-44C

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MSW6000 psig500°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIC-46

AGI Series M9 M9HIC-46

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero al carbono1/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig500°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIS-4

AGI Series M9 M9HIS-4

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero inoxidable 3161/2" FNPT x 1/2" FNPT6000 psig1000°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIS-44

AGI Series M9 M9HIS-44

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero inoxidable 3161/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIS-44-SG

AGI Series M9 M9HIS-44-SG

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero inoxidable 3161/2" FNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIS-46

AGI Series M9 M9HIS-46

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero inoxidable 3161/2" FNPT x 3/4" MNPT6000 psig1000°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9HIS-4M

AGI Series M9 M9HIS-4M

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero inoxidable 3161/2" MNPT x 1/2" MNPT6000 psig1000°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
M9RDC-44

AGI Series M9 M9RDC-44

Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
Acero al carbono1/2" FNPT x 1/2" MNPT3000 psig200°F0.136"
AÑADIR A LA LISTA