PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Manifolds de presión diferencial serie MC/MT de instrumentación AGI™

Rango de manifolds integrales de 2, 3 y 5 válvulas para usarse con transmisores tipo Rosemount® Coplanar™ para aplicaciones de presión estática y diferencial

Your selection:
    316SS
    Carbon Steel
    1/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet
    1/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet
    Flange Inlet x Flange x CoPlanar Flange Oulet (1/4" FNPT Internal)
    Flange x Flange x CoPlanar Flange (1/4" FNPT Internal)
    Flange x Flange x CoPlanar Flange(1/4" FNPT Internal)
    6000 psig
    0.156" / 0.136"
    3/16"
    1 - 10 de 66 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Material del cuerpo
    Conexiones
    Presión máx.
    Temperatura máxima del medio
    Orificio
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    MC2HIC-2

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIC-2

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig600°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2HIC-4

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIC-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero al carbono1/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig600°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2HIS-2

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-2

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig1000°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2HIS-2-SG

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-2-SG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig1000°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2HIS-4

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-4

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig1000°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2HIS-4-AM

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HIS-4-AM

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig1000°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2HPS-4-XP

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HPS-4-XP

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig1000°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2HPS-4-XP-AM

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2HPS-4-XP-AM

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig1000°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2VIS-2

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2VIS-2

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig500°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    MC2VIS-2-SG

    AGI Series MC2 Instrument Manifold MC2VIS-2-SG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioOrificio
    Acero inoxidable 3161/4" FNPT Inlet x Integral CoPlanar Flange Outlet6000 psig500°F0.156" / 0.136"
    AÑADIR A LA LISTA