Regulador de punto de uso TESCOM™ MiniLabo2
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 40,0 bar/580 psig <br>Rangos de presión de salida: 1,5, 4,0, 10,0 bar/22, 58, 145 psig |
| Medio líquido | Gases corrosivos/no corrosivos y mezclas de hasta 6,0 (99,9999 % de volumen) de pureza |
| Tasa de fuga | 10⁻⁸ mbar l/s He |
| Caudal nominal | 100 LPM basado en nitrógeno |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316L o latón cromado<br>Diafragma: Elgiloy® o Hastelloy® |
| Peso (aproximado) | Latón: 0,7 kg/1,5 lb<br>Acero inoxidable: 1,2 kg/2,6 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |