Manifolds de presión diferencial de 3 válvulas modelo MM1 de instrumentación AGI™

Manifold de tres válvulas en miniatura con la opción de asientos de metal o blandos para aplicaciones que requieren montaje remoto desde el instrumento

características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se distribuyen al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • Diseño compacto que requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación; ideal para las instalaciones detrás de tableros y en gabinetes.
  • Menos puntos de fuga.
  • El asiento único de la válvula se puede convertir de blando a rígido al solo retirar dos arandelas insertas.
  • Las roscas de bonete y vástago laminado aumentan la resistencia y evitan el desgaste por roce, lo que aumenta la duración de la válvula.
  • La característica de vástago de asiento posterior evita que el vástago reviente.
  • La empaquetadura de sello de vástago PTFE se ajusta fácilmente para ofrecer una larga vida útil y es a prueba de fugas.
  • Las roscas del sello del vástago de junta tórica están aisladas del proceso lo que evita el desgaste por roce y la corrosión de las roscas del vástago por estar expuestas al fluido del proceso.