Manifolds de presión diferencial modelo MM2 de instrumentación AGI™

Manifold de presión estática de purga y bloque compactos de acero inoxidable que incorporan bonetes de miniválvulas con un asiento rígido o blando intercambiable

características

  • El diseño compacto de montaje remoto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Costos de instalación reducidos al administrar las válvulas, eliminando varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’..
  • Diseño de asiento único que permite la conversión del asiento de metal a blando con solo ajustar un asiento blando y la arandela de caudal.
  • Los asientos blandos se reemplazan en el campo para ofrecer un mantenimiento fácil, que prolonga la vida útil de la válvula.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan mayor resistencia y un funcionamiento sin problemas de la válvula, lo que extiende la duración de la válvula.
  • El vástago de asiento posterior evita que este reviente bajo presión o durante el funcionamiento.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Todos los manifolds se incluyen con orificios de paso de montaje como estándar para permitir el montaje en el gabinete o superficie.