Distribuidores de presión diferencial modelo MM5 de instrumentación AGI™
características
- El diseño compacto de montaje remoto requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
- Costos de instalación reducidos al administrar las válvulas, eliminando varios componentes esenciales por 'tubería ascendente'.
- Diseño de asiento único que permite la conversión del asiento de metal a blando con solo ajustar un asiento blando y la arandela de caudal.
- Los asientos blandos se reemplazan en el campo para ofrecer un mantenimiento fácil, que prolonga la vida útil de la válvula.
- Las roscas del vástago laminado proporcionan mayor resistencia y un funcionamiento sin problemas de la válvula, lo que extiende la duración de la válvula.
- El vástago de asiento posterior evita que este reviente bajo presión o durante el funcionamiento.
- Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
- Todos los colectores se incluyen con orificios de paso de montaje como estándar para permitir el montaje en el gabinete o superficie.