Aislamiento primario modelo P62 de instrumentación AGI™
características
- El cuerpo forjado de una pieza combina un diseño compacto con resistencia y vías de fuga potenciales reducidas en comparación con los diseños convencionales.
- La conexión de entrada roscada o soldada permite la conexión directa a un recipiente a presión sin la necesidad de una conexión bridada.
- La característica de seguridad camlock en las conexiones de salida roscadas evita la pérdida de apriete accidental en servicio.
- Las válvulas de bola de aislamiento primario están mecanizadas con precisión y tienen un súper acabado para las clasificaciones de presión y temperatura de alto rendimiento. Diseño ignífugo y antiestático.
- Válvula de globo tipo aguja de trabajo pesado, empaquetadura de grafito como norma, que garantiza el cierre hermético a las burbujas en el puerto de ventilación.
- Diseño ignífugo que cumple con API 607, BS6755 Parte 2 (opcional).