Regulador de dos etapas serie PS-3400 TESCOM™

La serie PS-3400 es un regulador compacto de cilindro de dos etapas de alta pureza con diafragmas amarrados para caudales bajos de gases tóxicos, inflamables y pirofóricos. El sello del diafragma de metal resiste la difusión y asegura la pureza del gas y la estanqueidad.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 207 bar / 3 000 psig<br>Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9 y 0-10,3 bar / 0-25, 0-50, 0-100 y 0-150 psig
MaterialCuerpo, bonete, diafragma: acero inoxidable 316 <br>Asiento: CTFE (1.ª etapa), PFA (2.ª etapa)<br>Manguitos de fricción<br>Exterior: acero inoxidable 316 <br>Interior: PTFE<br>Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento-40 °F a 165 °F / -40 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Capacidad del caudalCv = 0,05
Peso (sin medidores)1,4 kg/ 3 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.