Regulador de presión de gas TESCOM™ Regulus 3

El reductor de presión en línea Regulus 3 es extremadamente sensible (rango de mbar) para una pureza de gas hasta 5.0 (99.999 % de volumen) con sello de cierre positivo. Ideal para uso donde se requiere una presión de salida muy baja en combinación con caudales bajos, regulador de punto de uso en sistemas de suministro de gas central, en máquinas o junto con un reductor de primera etapa como un reductor de presión de cilindro, laboratorio y prueba de producción.

especificaciones

Presión máxima de entrada20.0 bar/290 psig
Rangos de presión de salida5-50*, 10-100, 50-500 mbar, 0,10-1,00, 0,15-1,5 bar<br>0,15-1,5, 0,3-3, 1,5-15, 1,5-14,5, 2,2-21,8 pulg-Hg<br>*Se requiere una presión de entrada mínima de 3,0 bar.
Medio líquidoSe recomienda el uso de gases no corrosivos, oxígeno y gases líquidos para pureza de gas hasta 5.0; no apto para acetileno
MaterialCuerpo: latón niquelado <br>Diafragma: NBR, lado en contacto cubierto con PFEP<br> Asiento: NBR
Temperatura de operación-20 °C a 70 °C / -4 °F a 158 °F para CO máximo 40 °C / 104 °F
Tipo y tamaño del puertoEntrada: rosca hembra G 1/2<br>Salida: Rosca hembra G1/2<br>Medidor: Rosca hembra G 1/2
Peso1.3 kg/2.9 lbs
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.