Regulador de doble etapa TESCOM™ Regulus 4

El reductor de presión de doble etapa Regulus 4 con válvula de alivio integrada es extremadamente sensible (rango mbar) para una pureza de gas de hasta 5.0. Ideal para uso como reductor de presión en línea. Adecuado para gases no corrosivos, servicio de oxígeno y usado con frecuencia en pruebas de producción.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 290 psig/20.0 bar <br>Rangos de presión de salida<br>0.07-0.73, 0.73-7.25, 2.9-22, 14.5-58 psig<br>5-50, 50-500 mbar, 0.20-1.5, 1.00-4.0 bar<br>
MaterialCuerpo: aluminio <br>Diafragma: caucho de butilo con recubrimiento de PTFE<br>Asiento: NBR<br>
Tipo y tamaño del puertoAdaptador de <br>entrada: M16 x 1.5<br>Cuerpo: G 3/4 <br>Salida: G 1 1/4<br>Indicador: G 1/2<br>Válvula de alivio: L12, DIN 3853 (M18x1.5 + cono)<br>
Temperatura de operación-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Medio líquidoGases no corrosivos de hasta 5.0 (99.999 Vol %) de pureza
Rango nominal de caudalMáx. 72 (m3/h aire)
Peso4,2 kg/9,3 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.