Manifolds de la serie AGI™ SADDLEMOUNT®

Distribuidores de tres/cinco válvulas. Un sistema compacto, sin fugas, seguro, modular de 3 o 5 válvulas que permite que los conjuntos de transmisor / distribuidor DP se coloquen directamente en una brida de orificio.

especificaciones

MaterialesAcero inoxidable 316
AsientosMetal o suave
ConexionesRoscada y soldada a enchufe
Tamaños del orificioOrificio de 3/8 pulg. (10 mm)
Presión (máx.)414 barg (6000 psig) estándar
Rango de temperatura (mín./máx.)De –70 °F a 1000 °F (de –57 °C a 538 °C)