Regulador de etapa única SG1 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | Cv = 0,06: 310 bar/4 500 psig<br>Cv = 0,2: 207 bar/3 000 psig<br> |
| Rangos de presión de salida | 15, 25, 50, 125, 250 psig<br>103, 172, 345, 862, 1 724 kPa<br>1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar<br> |
| Materiales del cuerpo | Acero inoxidable 316L, latón niquelado |
| Material del asiento | PCTFE, poliimida*<br>*Según ASTM D 6456-99 Tipo II Clase 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)<br> |
| Sello | Teflon® o Buna-N |
| Diafragma | Acero inoxidable 316 o neopreno |
| Filtro | Bronce sinterizado de 10 micrones nominal<br>Acero inoxidable 316 sinterizado de 10 micrones nominal |
| Partes restantes | Latón, acero inoxidable serie 300 |
| Tipo y tamaño del puerto | Entrada y salida: 1/4 NPTF<br>Accesorios: 1/4 NPTF |
| Temperatura de funcionamiento | Asiento de PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>Asiento de poliimida*: –40°F a 250 °F/–40 °C a 121 °C<br> |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06, 0,2 |
| Tipo de carga | Solo resorte |
| Peso | 1,1 kg/2,4 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |