Regulador de gas de etapa única SG3 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 310 bar/4 500 psig<br>Presión de salida máxima: 1,0, 3,4, 8,6, 17,2 bar/103, 345, 862, 1 724 kPa/15, 50, 125, 250 psig |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316L, latón niquelado<br>Asiento: PCTFE<br>Diafragma: acero inoxidable 316 o neopreno<br>Sello: Teflon® o Buna-N |
| Filtro | Bronce sinterizado de 10 micrómetros nominal o acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Latón, acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C |
| Conexiones | Entrada y salida: 1/2 NPTF<br>Accesorios: 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 1,0 |
| Tipo de carga | Solo resorte |
| Peso | 2,5 kg/5,5 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |