Regulador de presión para bombas mecánicas SJS TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión (bar/psig) | Presión de entrada máxima: 34,5/500<br>Presión de referencia máxima: 27,6/400<br>Presión de salida máxima: desviación y referencia: 34,5/500<br>Rango de presión de desviación: 0-6,9/0-100 |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | Reductor de presión: Teflon®<br>Contrapresión: Vespel® |
| Material del manguito de fricción | Interior: Teflon®<br>Exterior: acero inoxidable 316 |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,12 |
| Peso (sin medidores) | 0,9 kg / 2 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |