Número de pieza:
especificaciones
| Body Material | 316SS |
| Seat | Integral |
| Connections | 1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet |
| Packing | PTFE |
| Orifice | 3/16" (4.74 mm) Orifice |
| Max Pressure | 6000 psig (414 barg) |
| Max Temperature | 500°F (260°C) |
| NACE Sour Gas | Sour Gas (NACE)2003 |