PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ SeriesDPM Instrument Manifold DPMHPS-42-XP-AM

Número de pieza:

Tescom-DPMHPS-42-XP-AM

Five Valve Power Pattern Valve Pipe X Pipe X Pipe Manifold Metal Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassASME Class 2500
OptionsAM 2" Pipe Mount CS