PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series H1 Instrument Isolation/Block hand Valve H1RDC-44QL

Número de pieza:

Tescom-H1RDC-44QL

¿Dónde comprar?
An isolation hand valve soft seat with straight thru bore and screwed connections

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/2" FNPT x 1/2" MNPT ( Long Body)
PackingViton Oring
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)