PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5HIS-2M

Número de pieza:

Tescom-H5HIS-2M

¿Dónde comprar?
isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/4" MNPT x 1/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)