PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RIB-22

Número de pieza:

Tescom-H5RIB-22

¿Dónde comprar?
isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

especificaciones

Body MaterialBrass
SeatIntegral
Connections1/4" FNPT x 1/4" MNPT
PackingViton Oring
Orifice.136" (305mm) orifice
Max Pressure3000 psig (207barg)
Max Temperature400°F (204°C)