PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H7V Instrument Isolation/Block hand Valve H7VIS-66Q

Número de pieza:

Tescom-H7VIS-66Q

¿Dónde comprar?
An isolation hand valve integral seat globe pattern and screwed connections

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections3/4" FNPT x 3/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)