PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M1 Instrument Manifold M1HIS-4

Número de pieza:

Tescom-M1HIS-4

¿Dónde comprar?
Three Valve Pipe x Pipe Manifold Metal/Soft Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)