PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M251VIC-44

Número de pieza:

Tescom-M251VIC-44

Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure10000 psig (689.4 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)