PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M25 Instrument Gauge Valve M25VIS-46-SG

Número de pieza:

Tescom-M25VIS-46-SG

¿Dónde comprar?
Two Valve Gauge with Bleed port Globe Pattern and screwed connetion

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)
NACE Sour GasSour Gas (NACE)2003