PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M4T Instrument Manifold M4THPS-4-XP-AM-TR68

Número de pieza:

Tescom-M4THPS-4-XP-AM-TR68

Three Valve Pipe x Flange Manifold Metal/Soft Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2" FNPT Inlet x Inst Flange Oulet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassASME Class 2500
OptionsAM 2" Pipe Mount CS, TR68 Flange CC