PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M4TL Instrument Manifold M4TLEIS-4-AM-SG

Número de pieza:

Tescom-M4TLEIS-4-AM-SG

¿Dónde comprar?
Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingLow Emission Graphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS