PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M4TP Instrument Manifold M4TPHIS-4-AM-SG

Número de pieza:

Tescom-M4TPHIS-4-AM-SG

Two Valve Pipe x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
OptionsAM 2" Pipe Mount CS