PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M5A Instrument Gauge Valve M5AHSC-44

Número de pieza:

Tescom-M5AHSC-44

¿Dónde comprar?
Multi Port Gauge Meta/Soft seat Large Straight Bore and screwed connetion

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature850°F (454°C)