PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHDC-44LC

Número de pieza:

Tescom-M5AKHDC-44LC

¿Dónde comprar?
Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MSW Long body
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)