PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKHSW-46

Número de pieza:

Tescom-M5AKHSW-46

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

especificaciones

Body Material316SSL
Seat316SS
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT
PackingGraphite
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure5000 psig (344.7Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)