PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M5AK Instrument Gauge Valve M5AKVDC-44L

Número de pieza:

Tescom-M5AKVDC-44L

Multi Port Gauge Metal/Soft seat Large Straight Bore Yoke Bonnet and screwed connetion

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long body
PackingPTFE
Orifice3/8" (9.5mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)