PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M5KS Instrument Gauge Valve M5KVDC-44L

Número de pieza:

Tescom-M5KVDC-44L

Multi Port Gauge Soft seat Straight bore Yoke Bonnet and screwed connetion

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections(3) 1/2" FNPT x 1/2" MNPT Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature200°F (93.3°C)