PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M5V Instrument Gauge Valve M5VVS-46L

Número de pieza:

Tescom-M5VVS-46L

¿Dónde comprar?
Multi Port Gauge valve soft seat with straight thru bore and screwed connetion

especificaciones

Body Material316SS
SeatPTFE
Connections(3) 1/2" FNPT x 3/4" MNPT Long Body
PackingPTFE
Orifice3/16" (4.74mm) mm Orifice
Max Pressure1000 psig (68.9 Barg)
Max Temperature500°F (260°C)