PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M5YK Instrument Gauge Valve M5YKHIS-46C

Número de pieza:

Tescom-M5YKHIS-46C

Multi Port Gauge Integral Angle Pattern Orifice Block Yoke Bonnet and screwed connetion

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections(2) 1/2" FNPT x 3/4" MSW
PackingGraphite
Orifice1/4" (6.4mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature1000°F (537.7°C)