PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series M6D Instrument Manifold M6DTAVDC-2

Número de pieza:

Tescom-M6DTAVDC-2

Three Valve Gas equalization DBB assemble Flange x Flange Metal Seat

especificaciones

Body MaterialCarbon Steel
SeatDelrin
Connections1/4"FNPT Inlet x Flange Outlet
PackingPTFE
Orifice0.156" (4.8mm) Orifice
Max Pressure3000 psig (207 barg)
Max Temperature200°F (93°C)