PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AGI™ Series MDP Instrument Manifold MDPHIS-4-XP

Número de pieza:

Tescom-MDPHIS-4-XP

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

especificaciones

Body Material316SS
SeatIntegral
Connections1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
PackingGraphite
Orifice3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure6000 psig (414 barg)
Max Temperature1000°F (538°C)
B31.1Meets B31.1
ANSI ClassANSI Class 2500