Accesorios del distribuidor serie SP/K/P/VPB de instrumentación AGI™
especificaciones
| Pote de sellado, llave, placa de orificio y bloques de purga de ventilación | Un rango de accesorios para complementar el sistema de montaje modular. |
| P | Placa de orificio: para regular el flujo del fluido de purga, está disponible un boquilla de orificio de purga (placa de orificio) que se ajusta a tuberías de 6 mm, 10 mm y 3/8" de diámetro exterior. |
| SP | Potes de condensación: para sistemas que requieren un sello abierto, es decir, alta temperatura, servicio tóxico o corrosivo, el pote de condensación, usado con un fluido de condensación inmiscible en el medio del proceso, proporcionará una barrera para el distribuidor y el instrumento. Si el instrumento se encuentra debajo de la placa de orificio, se requiere un fluido de condensación con una gravedad específica superior a la del medio de proceso. Si el instrumento se encuentra por encima de la placa de orificio, se debe utilizar un líquido de condensación con una gravedad específica más baja.<br>El pote de sellado tiene una capacidad de aproximadamente 50 cc y está equipado con una válvula de ventilación integrada. La presión máxima de trabajo es de 413 bar a 38 °C; la temperatura máxima de trabajo es de 450 °C. Las conexiones son G1/4" roscado paralelo. SPE Mesc: 60.98.70/510 o 610. Cada placa de orificio tiene una placa de identificación de 1 mm de espesor de acero inoxidable 316 con un número de placa e información sobre el tamaño del orificio. SPE Mesc: 60.95.90 |
| K | Llave de seguridad: se puede suministrar una llave de barra en T extraíble para evitar el funcionamiento no autorizado de las válvulas. El bonete de seguridad viene de serie en todas las válvulas de ventilación y ecualización de los distribuidores de montaje modular. SPE Mesc: 60.98.70.905.1 |
| VPB | Bloques de purga de ventilación (opción - consultar a la fábrica): hay dos bloques de purga de ventilación, el VPB doble para aplicaciones de presión diferencial y el VPB individual para aplicaciones de presión estática. Los bloques de purga tienen dos usos principales: primero, sirven para la protección de purga del instrumento usando un medio de purga para mantener el proceso alejado del instrumento manteniendo una presión ligeramente más alta que el medio de proceso. En segundo lugar, proporcionan un medio de detección para los instrumentos de presión diferencial en el servicio de indicación de nivel. Se utiliza el método "tubo de inmersión" para detectar la variación de las contrapresiones a medida que aumenta o disminuye el contenido del depósito Ambos VPB están disponibles en acero inoxidable y tienen conexiones roscadas paralelas de G1/4.<br>Las salidas del bloque de purga están equipadas con una válvula antirretorno de asiento blando y la entrada tiene un filtro integrado. Se puede instalar un niple de orificio de purga adicional en la entrada del bloque de purga que proporciona un restrictor fijo para regular el caudal de purga. Esto se puede comprobar a través de la válvula de ventilación/calibración. La presión máxima de trabajo es de 413 bar a 38 °C; la temperatura máxima de trabajo es de 200 °C. Spe de mesc: 60.98.70/200 o 300 |