Regulador de etapa única Wegamed 300 TESCOM™ (obsoleto)
Regulador de presión de cilindro preconfigurado de etapa única WegaMed 300 según DIN EN ISO 10524-1 para gases médicos presurizados. Marca CE de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. Presión de entrada de hasta 4350 psig/300 bar.
especificaciones
| Medio líquido | O2 y aire médicos |
| Presión máxima de entrada | Aire, O2: 11 a 300 bar/160 a 4 350 psig |
| Rangos de presión de salida | Aire: 5 bar/73 psig a caudal nominal 80 l/min<br>O2: 5 bar/73 psig a caudal nominal 76 l/min |
| Válvula de alivio | Presión de apertura: 8 bar/116 psig<br>Caudal mínimo: 220 l/min (Aire) |
| Rango de temperatura | Funcionamiento: de -4°F a 140°F/de -20°C a 60°C <br>Almacenamiento: de -40°F a 158°F/ de -40°C a 70°C |
| Peso | Aproximadamente 1,2 kg/2,65 lb (dependiendo de la conexión de entrada) |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |