Interruptor GO™ Switch modelo 72 de TopWorx™
características
- Contactos SPDT forma C
- 2A/240 VCA, 3A/120 VCA, 1A/24 VCC
- Detección de fin de carrera 0,100″
- Carcasa de acero inoxidable 316
- Temperatura operativa −50 °C a 105 °C (−58 °F a 221 °F)
- Ubicaciones peligrosas zona 0 o 1
- Roscas de montaje de 5/8 in - 18 o M18