Interruptor GO™ modelo 76

El interruptor GO™ modelo 76 ofrece una longitud extendida y un amplio rango de temperatura de aplicación y es excelente para detección en áreas corrosivas y de alta presión.

características

  • Contactos SPDT en forma de C
  • 2A/240 VCA, 3A/120 VCA, 1A/24 VCC
  • Detección de fin de carrera 0,100″
  • Carcasa de acero inoxidable 316
  • Temperatura operativa estándar -50° a 105°C (-58° a 221°F)
  • Ubicaciones peligrosas 0 o 1
  • Roscas de montaje 5/8 ″ - 18 o M18