Interruptor GO™ Switch modelo 7E de TopWorx™

El modelo 7E tiene una sonda de 2,062 in y todas las características y las ventajas de la línea de producto del sensor de posición de cilindro Stroke to GO™.

características

  • Contactos SPST forma A y forma B
  • Indicación de LED
  • Temperatura operativa 204 °C (400 °F)
  • Capacidades submarinas
  • Conectores de desconexión rápida