Interruptor GO™ modelo 7I

El modelo 7I es el más grande de todos los interruptores GO y ofrece una rosca más grande para permitir la indicación de final de carrera en cilindros hidráulicos o neumáticos grandes.

características

  • Disposición de contacto DPDT forma CC, disposición de contacto SPDT forma C
  • Alojamiento de 10.000 PSI (690 bar)
  • Cámara de contacto sellada herméticamente
  • Temperatura de funcionamiento 204°C (400°F)
  • Ubicaciones peligrosas zona 0 o 1
  • Ubicaciones peligrosas división 1 o 2
  • Capacidades submarinas
  • Conectores de desconexión rápida