Interruptor GO™ modelo 7LY de TopWorx™ con indicadores LED rojos/verdes dobles

El 7LY de TopWorx™ es un sensor de proximidad doble que tiene domos de LED brillantes dobles, visibles desde grandes distancias. Se adapta fácilmente a circuitos NPN o PNP y se puede cablear como normalmente abierto (Forma A), normalmente cerrado (Forma B) o normalmente abierto/normalmente cerrado (Forma C). El 7LY ofrece mayor durabilidad para ambientes físicamente agresivos y tiene valores de presión (superficie de detección) hasta 140 bar (2000 psi).

especificaciones

Distancia de detección nominal2,5 mm (0,100 in)
Histéresis0,2 mm (0,008 in)
Elemento de accionamientoMetal ferroso o magneto (N)
Voltaje de CA de funcionamiento máximo120 VCA
Corriente de carga máxima250ma
Corriente de carga máxima10 mA
Caída aproximada de voltaje5 V
Voltaje CC de funcionamiento10 a 30 VCC
Resistencia máxima de contacto inicial0,5 ohm
Frecuencia máxima de conmutación10 Hz
Rango de temp. de funcionamiento-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Material del compartimientoAcero inoxidable 316L
Protección contra el ingresoIP66/IP68
Resistencia a las vibraciones10 a 55 Hz, 1,5 mm amplitud doble
Clasificación de presión (superficie de detección)140 bar (2000 psi)