Monitor de válvula serie DXN de TopWorx™ para aplicaciones nucleares
características
- Paquete modular de acero inoxidable de un solo punto de montaje con caja de conexiones integrada
- Se adapta a la mayoría de los actuadores de cuarto de vuelta
- Dos (2) interruptores GO™ 35N de proximidad global de contención/límite
- Menos banda muerta entre la conexión y desconexión
- Mayor vida útil certificada
- Los interruptores de proximidad no tienen palancas que se doblen, se rompan o pierdan su punto de referencia.
- Excelente para aplicaciones de corriente alta o baja.
- Reducción considerable en los costos de instalación totales.