Protocolo de comunicación HART 7 de TopWorx™

El nuevo protocolo HART 7 de TopWorx™ le permite obtener acceso no solo a datos críticos de operación sino también a información de diagnóstico para su paquete de válvulas de apertura/cierre automatizado. La solución HART 7 potente y fácil de usar de TopWorx incorpora funciones inteligentes y una señal sólida de 4-20 mA para ayudarlo a disminuir los costos operativos y aumentar la disponibilidad de la planta. Entre las ventajas se incluyen las siguientes: válvulas de un cuarto de vuelta, indicación para válvula de un cuarto de vuelta, indicación para actuadores neumáticos, indicación para válvulas de APERTURA/CIERRE y control de válvulas de APERTURA/CIERRE.

especificaciones

Voltaje de terminal del dispositivoMín.: 10.0 | Tip: VCC 24 | Máx.: VCC 39 VCC
Linealidad (1/4 de vuelta)1 % del intervalo
Histéresis0,50 %
Repetibilidad0,50 %
Rotación del ejeMin: 20° | Max: 180° 1800 (Para obtener detección de rotación del eje adicional, consultar a la fábrica)
Límites de temperatura de operaciónMín: -40 °C | Máx: 80 °C
Resistencia y capacitancia del dispositivoRx: 27.12k ohmios | Cx: 6.11nF @950 Hz
Corriente de alarma alta (H) NE-4322,3 mA
Alarma baja (L) NE-43<3,5 mA
Consumo de electricidad de caída múltiple4,0 mA
Voltaje inicial10,0 V