PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Kits de monitorización de escotillas TopWorx™

Las emisiones fugitivas se han vuelto más importantes debido al aumento de las regulaciones y la necesidad de reducir los productos perdidos. Esto ha creado una necesidad de modernización de las escotillas de tanques con capacidades de monitorización para garantizar que las escotillas estén cerradas cuando no se utilicen. En Emerson, reconocemos esto y ofrecemos una tecnología superior de detección de la posición en forma de kit de monitorización de escotillas TopWorx. Este kit utiliza el interruptor modelo 73 TopWorx GO que ofrece la solución más confiable del sector de petróleo y gas con una alta precisión y un mantenimiento reducido. El kit se puede utilizar en aplicaciones de gas y petróleo upstream que requieran sistemas de la parte superior del tanque más estrictos de conformidad con la normativa.

características

  • Diseñado para adaptarse a cualquier modelo de escotilla.
  • Cuenta con un intervalo de temperatura funcional y un diseño robusto que resiste el polvo, la suciedad, la humedad, el lavado, el ruido, las interferencias electromagnéticas (EMI) y los productos químicos cáusticos.
  • Este kit cuenta con un interruptor modelo 73 GO que monitoriza con precisión el posicionamiento de las escotillas y se asegura de que las emisiones estén bajo control y las escotillas estén totalmente selladas en todo momento. El diseño exclusivo y robusto del soporte garantiza que no se produzca ninguna señalización falsa.
  • Se instala con el Rosemount® 702 Transmisor discreto inalámbrico opcional. Estos sencillos aparatos son seguros para instalarlos en aplicaciones exigentes, a prueba de explosiones o peligrosas. Además, el interruptor modelo 73 GO no consume energía, por lo que la duración de la batería de los transmisores inalámbricos se mejora considerablemente.
  • Reducción de los costos de instalación y mantenimiento sin necesidad de cableado de campo, entradas/salidas, barreras de seguridad o monitorización de roturas de línea y cortocircuitos cuando se utiliza la opción inalámbrica.