Accélérer l’automatisation du conditionnement grâce à un contrôle précis de la pression et des mouvements
Optimiser la vitesse et la stabilité dans le conditionnement primaire
- Éclatement des bouteilles
- Épaisseur de paroi inégale
- Variations d’une cavité à l’autre
- Rejets excessifs au démarrage
- Allègement sans perte de résistance
- Consommation d’air et pertes d’énergie
Produits associés
Vanne proportionnelle de régulation de la pression AVENTICS™ série 602
La série 602 d’AVENTICS se compose de vannes proportionnelles sans électronique de commande intégrée. Disponible en deux versions, « Bobine proportionnelle » ou « Actionnement par pilote », pour répondre à un large éventail d’applications. La conception avancée de la membrane de l’ « Actionnement par pilote -> Détendeur à dôme » compense les variations de pression, notamment dans les applications de moulage par étirage-soufflage. La version « Bobine proportionnelle » peut être utilisée dans une boucle de régulation ouverte avec une unité de régulation, ou dans une boucle de régulation fermée avec un dispositif de contrôle et un capteur externe. La configuration modulaire des différents composants (vanne proportionnelle, dispositif de contrôle, capteur) offre des avantages dans certaines applications spéciales, notamment dans les environnements à température ambiante élevée.
Régulateurs de pression électropneumatiques AVENTICS™ série ED07
La série ED07 d’AVENTICS offre une pressurisation proportionnelle et les vannes d’échappement sont contrôlées séparément pour fournir une régulation dynamique pour les applications les plus exigeantes.
Vanne proportionnelle de régulation de la pression AVENTICS™ série 625
La Sentronic série 625 d’AVENTICS est une plate-forme de vanne de régulation de pression proportionnelle à 3 voies hautement dynamique « à commande directe » qui ajuste avec précision la pression pour contrôler l'air ou les gaz inertes. La série 625 est une plate-forme de régulation proportionnelle de plage complète, offrant des plages de pression allant du vide jusqu'à 50 bar / 725 psi. Différentes tailles mécaniques prenant en charge des capacité de débit allant de 55 l/min à 5 600 l/min (1,94 à 197,76 SCFM).