Solutions permettant un nettoyage facile pour toutes les zones alimentaires et toutes les surfaces
Applications d’emballage pour la viande, le poisson et la volaille
Présentation
Produits associés
Unités de traitement de l’air AVENTICS™ série 653
La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 653 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l’industrie. Disponibles en tailles d’orifices de 1/2 , 3/4 et 1 , ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l’automobile et des pneus, de l’emballage, de l’agro-alimentaire, et du process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes. Disponible avec la vanne d’échappement à sécurité redondante intégrée et un capteur de débit d’air compatible IIoT.
Ventouses à soufflet AVENTICS™ série BSA
Les ventouses à soufflet AVENTICS série BSA conviennent aux pièces à surfaces incurvées ou inclinées, ainsi que pour compenser les tolérances de hauteur ou pour manipuler de gros composants non rigides tels que de grandes feuilles fines.
Vérins ronds en acier inoxydable AVENTICS™ série ICS-D2
Le modèle AVENTICS série ICC est un vérin en acier inoxydable aseptique doté de surfaces lisses, des joint interverrouillables et des vis tampon qui empêchent la formation de poches de saleté et garantissent des conditions de nettoyage optimales.
Îlots de distribution AVENTICS™ série CL03
La série CL03 d’AVENTICS constitue le système idéal pour les solutions pneumatiques de l’industrie alimentaire : une conception aseptique, une flexibilité de configuration inégalée, la possibilité d’étendre le module à tout moment et une protection incomparable contre l’eau. Le matériau synthétique résiste aux agents de nettoyage et aux produits chimiques agressifs, permettant des applications sur des zones humides, même dans des conditions difficiles. L’îlot de distribution offre une flexibilité exceptionnelle avec la possibilité de générer jusqu’à 32 étapes de pression différentes dans un seul système.
Afficher plus de produits